323-2430: 90X60 缸盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    323-2430: 90X60 缸盖

    零件号: 323-2430
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压油缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    挖掘装载机
    444F2LRC, 416F2STLRC, 428F, 420F2ITLRC, 434F, 444F, 432F2LRC, 422F2STLRC, 422E, 434F2, 420F2STLRC, 416F2ST, 428F2, 444E, 432F, 415F2ST, 420F2IT, 420F2ST, 432F2, 434E, 444F2, 442E, 434F2LRC, 428F2LRC, 428E, 432E, 422F, 427F2