324-3740: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    324-3740: 泛光灯总成

    零件号: 324-3740
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏泛光光束 HID 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 悬架
    • 宽度(mm): 0
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 镇流器零件号: 319-7384
    • 长度(mm): 0
    exc
    330F LN 335F LCR 349F L 336F L 336F L XE 349E L VG 318E L 336E, 390F L 323F L 374F 324E, 336F LNXE 349E, 374F L 336E LH 320E L 336E LNH 324E LN 390F 336E L 336F LN 329E, 329E LN 318F L 312E L 326F L 313F 349E L 336E LN 320E LN 312E, 323E LN 313F L 316E L 316F L 349F, 330F L 326F LN 329E L 324E L 349F LXE 323E SA 352F, 320E, 320E LRR 323E L 352F-VG 329F L 336F LN XE

    wtl
    924K 972M, 980M, 982M, 938K 950M, 966M, 930M 930K 966M XE 926M 938M 962M, 962 972M XE