324-4156: 消音器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    324-4156: 消音器

    零件号: 324-4156
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    消音器

    描述:

    • 消音器可降低内燃机排气所发出的噪音。


    特性:

    • Cat® 零件按照精密的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 520.7
    • 长度(mm): 800.1
    • 高度(mm): 960.12
    excavator
    320D, 320D L 320D GC 321D LCR 320D FM 320D RR 323D L 323D LN 323D SA 320D LN 320D LRR 323D S