324-4223: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    324-4223: 密封件

    零件号: 324-4223
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    前壳体密封件

    描述:

    • 密封件是前壳体的重要部件,前壳体用于容纳正时齿轮系统

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.79
    • 高度(mm): 19.99
    excavator
    320C, 321D LCR 323D L 320D, 320C FM 320D FM 320D L 318C, 320D LRR 323D LN