324-8853: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    324-8853: 大修套件

    零件号: 324-8853
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 商用发动机(6.25 缸)大修套件

    描述:

    • 6.25 缸发动机大修套件成本更低,使用更加便利,可在 Cat® 发动机生命周期内满足客户需求。Cat 发动机大修套件使用寿命长,享有 Caterpillar 标准零件保固。

    特性:

      Cat 发动机大修套件可实现:
    • 改进的定价
    • 易于订购
    • 处理的单个零件数量减少
    • 更高的维修效率
    • 缸盖转换成最新气阀机构

    优质的材料和严格的制造流程确保 Cat 零件提供顶级性能和超长使用寿命。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1300.00
    • 长度(in): 50.79
    • 长度(mm): 1289.99
    • 高度(in): 39.76
    • 高度(mm): 1010.01
    engine - generator set
    D379 D398 D379B G379A D399 G398 D398B G399 G379

    engine - industrial
    D379 D398 D379B G379A D399 G398 D398B G399 G379