324-8855: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    324-8855: 大修套件

    零件号: 324-8855
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 商用发动机(6.25 缸)大修套件

    描述:

    • 6.25 缸发动机大修套件成本更低,使用更加便利,可在 Cat® 发动机生命周期内满足客户需求。Cat 发动机大修套件使用寿命长,享有 Caterpillar 标准零件保固。

    特性:

      Cat 发动机大修套件可实现:
    • 改进的定价
    • 易于订购
    • 处理的单个零件数量减少
    • 更高的维修效率
    • 缸盖转换成最新气阀机构

    优质的材料和严格的制造流程确保 Cat 零件提供顶级性能和超长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • Specials: R050~Bargain List
    • 长度(in): 52.5
    • 高度(in): 39.5
    3500
    D399 D379A D398B D398A D379B

    marine products
    D399 D379A D398B D398A D379B

    engine - industrial
    D379B G399 D379 D398B G398 D398 G379A G379