324-9290: 波纹管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    324-9290: 波纹管组件

    零件号: 324-9290
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气波纹管

    描述:

    • 排气波纹管可连接废气管道和串联涡轮增压器。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    轮式装载机
    972K, 980M, 972MXE, 982M, 966K, 966M, 980K, 972M, 966MXE, 990K, 993K, 966KXE, 992K, 990KLRC, 993KLRC, 980KOEM, 988K

    轮式推土机
    844K, 824K, 854K, 844KLRC, 834K

    吊管机
    PL72, PL87, PL83

    大型矿用产品
    6015B

    7 到 9 升
    C9.3, C9

    稳定器/取料机
    RM500B

    履带式挖掘机
    336ELN, 336FLH, 336EL, 349FL, 349EVGOEM, 374FL, 352FVG, 336FL, 336EOEM, 349EL, 336EH, 336FLN, 340FL, 336FLNXE, 349EOEM, 349ELVG, 336FLXE, 336ELH, 349E, 336E, 340FLLRE, 352FLRE, 349FLXE, 336F, 390FL, 352FXEVG, 390FOEM, 352FXE, 340F, 352FOEM, 336FXE, 340FLRE, 340FUHD, MH3295, 349F, 352F2VG, 349FLVG, 336ELNH, 390FMHOEM, 336EHVGOEM, 336FOEM

    变速箱
    CX31, CX35

    非公路用卡车
    777GLRC, 777G, 773G, 777GOEM, 775GOEM, 770G, 772G, 770GOEM, 775G, 772GOEM, 773GOEM

    割草机,工业,其他
    586C, 2864C

    轮式自行式铲运机
    627H, 621KOEM, 621K, 631K, 627K, 623K, 623H, 621HOEM, 621H, 637K

    v 型 27 到 32 升
    C27, C32

    林业挖掘机
    568GF

    履带式推土机
    D6TXW, D6TXWVP, D10T2, D6TLGP, D6TLGPVP, D8T, D6TXL, D6TXLVP, D7E, D11TCD, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6TLGPOEM, D7ELGP, D9T, D11T

    压路机
    826K, 825K, 836K

    olympian
    XQ500, XQ375

    木材装载机(林业)
    568LL

    15 到 18 升
    C18, C15, C15INDT4

    10 到 13 升
    C13

    平地机
    140M3AWD, 160M2AWD, 12M2, 160M3AWD, 12M3AWD, 16M3, 140M3, 140M2AWD, 140M2, 14M3, 12M3, 18M3, 12M2AWD, 160M2, 160M3

    冷铣刨机
    PM622, PM620

    铰接式卡车
    725C2, 730C2, 740B, 735B, 730C2EJ, 735C, 725C, 730CEJ, 745C, 740BEJ, 730C, 740CEJ