325-0386: 缸盖套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-0386: 缸盖套件

    零件号: 325-0386
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖套件

    描述:

    • 此套件包括阀桥和缸盖


    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 419.1
    • 长度(in): 50.5
    • 长度(mm): 1282.7
    • 高度(in): 17
    • 高度(mm): 431.8
    wheel-type loader
    980G II 980G