325-1384: 捆扎箍带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-1384: 捆扎箍带

    零件号: 325-1384
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 1
    • 卡箍宽度(mm): 25.4
    • 最大有效直径(in): 13.94
    • 最大有效直径(mm): 354.2
    • 最小有效直径(in): 13.06
    • 最小有效直径(mm): 331.6
    • 材料:
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T TH35-C13T TH31-C9T TH31-E61

    engine - truck
    C15 C13 C9