325-1412: 水密封件组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-1412: 水密封件组件

    零件号: 325-1412
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水封

    描述:

    • 水封是缸盖的重要部件,缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.75
    • 高度(in): 0.6
    轮式装载机
    992G, 994H, 994, 994F

    3500
    G3516, 3512, G3512E, G3520, 3508B, 3512B, 3508, 3512BHD, G3516E, 3516B, 3512CHD, 3516BHD, 3516CHD, 3512C, 3516C, G3516C, G3520C, G3520E, 3508C, G3512, 3516

    轮式推土机
    854G

    履带式推土机
    D11RCD, D11R, D11N

    轮式挖掘机
    M325DMH

    大型矿用产品
    5130, 5230, 5230B

    cem
    CEM

    非公路用卡车
    789D, 789DXQ, 785C, 776D, 793C, 797, 793, 785D, 777DLRC, 777D, 793D, 784C, 777C, 797B, 785B, 789C, 793B, 776C, 777B, 777DHAA, 784B, 785