325-3915: 缸体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-3915: 缸体组件

    零件号: 325-3915
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体

    描述:

    • 缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    Reman 长缸体
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 444.5
    • 长度(in): 39.5
    • 长度(mm): 1003.30
    • 高度(in): 26.25
    • 高度(mm): 666.75
    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 637D, 627G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET C-9

    motor grader
    12H, 140M, 160M, 140M 2 160M 2 14L

    forest products
    522, 586C, 511, 2491, TK722, 521, TK732, 541, 551, TK711, 2390, TK741, 552, 2590, 2391, 2290, TK752, 541 2 TK751, 522B, 552 2 521B, 532, TK721

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 XQP300 C9 GEN SET C-9

    challenger
    MTC765, MTC735, MT765, MTC755, MT745, MTC745, MT755, MT735

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R III D7R, D6R, D7R LGP D6R STD D6R XL D6R LGP D7R XR

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600 TH31-E61

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C, 973D

    excavator
    330D, 336D L 336D2 L 330C LN 330C L 330D L 336D LN 330D FM 336D2 XE 330D MH 330C FM 336D2, 336D, 330C, 340D2 L

    earthmoving compactor
    815F II 816F II