325-4471: 卤素灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-4471: 卤素灯

    零件号: 325-4471
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    抗震 70 mm 圆形 24 伏卤素广角泛光灯

    描述:
    Cat® 抗震卤素灯可以承受大多数作业现场的振动及恶劣环境条件,符合 Cat 的防水雾和抗振动技术规格。抗震卤素灯的灯泡寿命和亮度均优于标准灯泡。当您需要一种经济型产品来应对长工作时间和高振动应用时,可以信赖 Cat 抗震卤素工作灯。
    特性:
    • 广角泛光模式
    • 垂直安装
    • 24V
    • 整体式 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 宽度(in): 0
    • 射光模式: 广角泛光
    • 式样: 0
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: 卤素工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 长度(in): 0
    • 高度(in): 0
    material handler
    316E L 329F L 330F OEM 323E SA 312E L 329E L 336E H 320E L 336F L 335F LCR 336D2, 320E LN 320D2, 320D2 L 312D2 L 326D2 L 336D2 L 336D L 336E LN 336E, 330D2 L 329D2 L 314E CR 336F L XE 313F 320E LRR 323E LN 335F 318E L 323D2 L 336E LH 318F L 352F OEM 313D2, 324E L 326D2, 349F L 320F L 315F LCR 336E L 390F 340F, 318D2 330F, M325D L MH 323F LN 312F, 330D2 323F OEM 318D2 L 326F, 324E, 352F, 374F L 313F L 336FMHPU 323F SA 349D2 L 336E LNH 313D2 LGP 349E L 320E, 326F L 352F XE VG 324E LN 336F, 323E L 349E L VG 312D2, 349E, 352FMHPU 336F XE M325D MH

    wheeled excavator
    M315D, M318D, M322D MH M322D2 MH M316D, M313D, M318D MH M322D, M315D2, M317D2, M322D2, M320D2, M324D2 MH

    wheel-type loader
    924K 972M, 966K, 966M, 962M, 950M, 972L, 982M, 972M XE 972K, 962L, 930K 938K 980M, 966M XE 950K, 950M Z 926M 962M Z 950L, 962 980L, 966L, 962K, 930M 938M

    excavator
    316E L 329F L 330F OEM 323E SA 312E L 329E L 336E H 320E L 336F L 335F LCR 336D2, 320E LN 320D2, 320D2 L 312D2 L 326D2 L 336D2 L 336D L 336E LN 336E, 330D2 L 329D2 L 314E CR 336F L XE 313F 320E LRR 323E LN 335F 318E L 323D2 L 336E LH 318F L 352F OEM 313D2, 324E L 326D2, 349F L 320F L 315F LCR 336E L 390F 340F, 318D2 330F, M325D L MH 323F LN 312F, 330D2 323F OEM 318D2 L 326F, 324E, 352F, 374F L 313F L 336FMHPU 323F SA 349D2 L 336E LNH 313D2 LGP 349E L 320E, 326F L 352F XE VG 324E LN 336F, 323E L 349E L VG 312D2, 349E, 352FMHPU 336F XE M325D MH

    track excavators
    330FL, 352F

    off-highway truck
    MT4400D AC 794 AC