325-6011: 接头组件卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-6011: 接头组件卡箍

    零件号: 325-6011
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 万向节

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    track-type tractor
    4S 54 4P D4H, D5H, 4A D4H III 55, D4H XL 4

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    motor grader
    160H NA 163H, 160H, 160K, 120G, 160H ES 12K, 135H, 143H, 140H, 140K 2 140H ES 120H, 140H NA 12H, 12H NA 120K, 140K, 135H NA 160G, 140G, 163H NA 130G, 12H ES 120H NA 140, 12G, 120K 2 120H ES

    track-type skidder
    517 D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    off-highway truck
    777B, 772B, 775B, 773B, 768C, 769C, 776, 776B, 777, 771C