325-6018: CLA 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-6018: CLA 轴承

    零件号: 325-6018
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    rrss
    RM-350, RM-500, SM-350, RM-350B, RM-300

    cold
    PR-1000C PR-450C, PR-1000

    est
    DEUCE, 30/30

    uat
    AD22

    emac
    C9.3

    fp
    HF201 543, HF202 HF221 563C, HF181 SH-56B 573C, HFW232 586C, SC-57 HF222 HFW222 2864C, 2470C, 2570C, SH-58 2670C, SS-56 553C

    it
    IT62H, IT62G, IT14G, IT62G II

    ssl
    259B3

    wktl
    MR-244 BR624 MD-250 HM825

    pipe
    572R, PL61, 561M, 561N, 572R II

    ap
    SE60 V AP655F, AP500F, SE50 VT AS4252C AP600F, AP-555E BG555E, AP655F L AP-1000F BG1000E, BG1055E, AP-655D, AP-1000E AP-1055E AP-1055F AP555F, AP-600D, SE60VT XW SE50 V

    wtl
    938H, 962H, 962M Z 938K 966M XE 928HZ, 972M XE 950H, 966G II 950G II 972G II 972K, 972H, 966G, 930M 972G, 972L, 950K, 972M, 930K 962M, 966M, 924K 962G, 950M, 924G, 930G, 966K, 962K, 966H, 950M Z 950L, 966L, 930H, 914G, 962G II 924H, 950G, 938M 966K XE 924HZ, 97AM 924GZ, 926M 962L, 962

    exc
    320C, 320D FM

    ttt
    D6T, D5H, D6T XL D6K2, D6K LGP D6T XL PAT D6R III D5M D6K2 LGP D6K D7E, D6T XW PAT D6T LGP D4H XL D7E LGP D6K2 XL D6K XL D6T XW D5N D4H, D6T LGPPAT D4H III

    wts
    627E, 627G, 627H, 621K, 627F, 627K, 627K LRC 621H

    tskd
    517 D4HTSK II D4HTSK III

    mg
    120M 2 160M 2 120M, 140K 2 12M 2 160M, 160K, 12M 3 12K, 12M, 140M, 160M 3 AWD 140M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 120K, 140K, 120K 2 140M 3 160M 3 14L

    oht
    769D, 770G, 771D, 772G, 771C, 772G OEM 770G OEM 769C