325-6111: CLA 叶轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-6111: CLA 叶轮

    零件号: 325-6111
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® Classic™ 零件能够以适宜的价格,为处于生命周期中后期的低使用率、低负荷应用设备提供适当的皮实性

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    水泵叶轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.8
    • 高度(in): 1.6
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。