325-6112: CLA 叶轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-6112: CLA 叶轮

    零件号: 325-6112
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® Classic™ 零件能够以适宜的价格,为处于生命周期中后期的低使用率、低负荷应用设备提供适当的皮实性

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    水泵叶轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 147.3
    • 长度(in): 5.8
    • 长度(mm): 147.3
    • 高度(in): 1.6
    • 高度(mm): 40.6
    15 to 18 liter
    D333C

    track loaders
    977L, 973

    wheel loaders
    966C

    track type tractors
    D6HIIXL, D6HIIXR, D6H, D6HII

    track excavators
    235B, E300