325-6180: CLA 挡圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-6180: CLA 挡圈

    零件号: 325-6180
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 护圈

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    pipelayers
    561D

    track-type tractor
    8A 6S D7H, D5, 6 5S D6H, 153 5 D5B, 7S 7 7U 56H 5A 8 6SU 7A 163 56 6A 57H 55, 7SU 8U 8SU

    pipelayer
    561D

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    977

    track type tractors
    D8N, D7H, D7HII, D6HLGP, D6HIILGP, D7HLGP, D7HIILGP, D5B, D6HIIXR, D5, D6HIIXL, D6HII, D6H