325-6211: CLA 套筒总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    325-6211: CLA 套筒总成

    零件号: 325-6211
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 球头/套筒部件

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    motor grader
    12K, 160H, 160H NA 135H, 120K, 120H NA 120H, 140H, 135H NA 12H, 140H ES 163H NA 160H ES 12H ES 140K 2 140K, 120H ES 140H NA 12H NA 143H, 163H, 160K, 120K 2 140