326-2041: 燃油系统密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-2041: 燃油系统密封件

    零件号: 326-2041
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.96
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    轮式装载机
    966L, 972K, 966K, 966M, 972L, 972M, 972MXE, 966MXE, 966KXE

    3500
    G3512E, G3512H

    吊管机
    PL72

    7 到 9 升
    C9.3, C9

    c140-16
    C140-16

    变速箱
    CX31

    履带式挖掘机
    336EL, 336ELN, 336FL, 336EH, 336EHVGOEM, 336FLN, 336FOEM, 336FLXE, 336EOEM, 340FL, 336FLH, 336ELH, 336FLNXE, 336E, 336ELNH, 340FLLRE, 340FUHD, 340F, 336F, 336FXE, 340FLRE

    割草机,工业,其他
    2864C, 586C

    轮式自行式铲运机
    627H, 637KLRC, 637K, 627KLRC, 627K

    林业挖掘机
    568GF

    履带式推土机
    D6TLGPOEM, D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXW, D6TXLVP, D6TXL, D6TXWVP, D7ELGP, D7E, D6T2LGP, D6T2XW, D6T2XL

    木材装载机(林业)
    568LL

    genonly
    LC6144D

    平地机
    140M2, 12M2AWD, 140M3AWD, 160M3AWD, 12M2, 140M3, 12M3, 160M3, 160M2AWD, 140M2AWD, 160M2, 12M3AWD

    铰接式卡车
    725C2, 725C