326-2042: 燃油系统密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-2042: 燃油系统密封件

    零件号: 326-2042
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.76
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    wheel tractor-scraper
    637K, 627H

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    12M 3 12M 3 AWD 160M 2 12M 2 140M 2 140, 160M 3 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    980M, 966M, 972M XE 972M, 966M XE 966L, 966K, 972K, 972L, 966K XE

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    engine - truck
    C7 C9

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XW D6T XL D6T XW PAT D6T, D6T LGP D7E LGP D7E, D6T LGPPAT D6T XL PAT

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9T CX31-C9I

    track-type loader
    973

    excavator
    336E L 340F, 568 FM 336F L 568 FM LL 336F, 336F LN 336E, 336E HVG 336E H 336F L XE 336FMHPU 340F L LRE