326-3402: 左侧端刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-3402: 左侧端刃

    零件号: 326-3402
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    端刃

    描述:
    左侧端刃段


    特性:
    焊接式井下段 GET 系统


    建议应用:
    某些 R1600G、R1700G、R2900G 铲斗。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 376.5
    • 机型: LHD 装载机
    • 长度(mm): 453
    • 高度(mm): 134
    lhd
    R1700G