326-4278: 曲轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-4278: 曲轴组件

    零件号: 326-4278
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴

    描述:

    • 曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 330.2
    • 长度(in): 48.5
    • 长度(mm): 1231.90
    • 高度(in): 12.35
    • 高度(mm): 313.69
    pipelayer
    572R II

    motor grader
    160H, 140H, 143H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II

    engine - industrial
    3176C CPT372 C-10

    10 to 13 liter
    C-10 C-12

    compactors
    815F

    motor graders
    14H, 163H, 140HNA, 160HNA

    track excavators
    345B L 345B II 345B, 345B II MH 345BIIL, 345BL, 345BII

    track type tractors
    D7RIILGP, D7RII, D7RIIXR

    engine - truck
    C-10 C-12

    articulated trucks
    725

    challenger
    75D, 65E, 75E

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    ag tractors
    75E

    wheel loaders
    966GII

    excavator
    345B L 345B II 345B, 345B II MH 345BIIL, 345BL, 345BII

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    816F