326-4635: 燃油泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-4635: 燃油泵总成

    零件号: 326-4635
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵

    描述:

    • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造喷油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 320.04
    • 长度(in): 15.7
    • 长度(mm): 398.78
    • 高度(in): 6.2
    • 高度(mm): 157.48
    excavator
    320D FM 320D LRR 320D RR 321D LCR 323D L 323D LN 320D, 320D FM RR 323D, 320D L 320D GC 320D LN