326-4700: 喷油器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-4700: 喷油器总成

    零件号: 326-4700
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油器

    描述:

    • 喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。

    特性:

    • Cat® 喷油嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷射压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造喷油器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 129.5
    • 长度(mm): 223.5
    • 高度(mm): 121.9
    exc
    323D L 320D LRR 320D RR 320D, 323D S 320D FM RR 323D SA 320D LN 320D FM 321D LCR 323D LN 320D L 320D GC 323D