326-7925: 联轴器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-7925: 联轴器

    零件号: 326-7925
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器排气联接器

    描述:

    • 排气联接器是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 191.77
    • 长度(in): 7.8
    • 长度(mm): 198.12
    • 高度(in): 2.6
    • 高度(mm): 66.04
    engine - industrial
    G3520J G3508 G3516B G3508J G3508B G3516 G3516J G3520B