326-7939: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    326-7939: 管组件

    零件号: 326-7939
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油管路管

    描述:

    • 管是燃油管的重要部件,燃油管用于将燃油供应到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 307.34
    • 长度(in): 12.1
    • 长度(mm): 307.34
    • 高度(in): 8.5
    • 高度(mm): 215.9
    engine - industrial
    G3516 G3520B G3516J G3516B G3520J