327-3935: 排油管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    327-3935: 排油管组件

    零件号: 327-3935
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器排放管

    描述:

    • 喷嘴是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10
    • 高度(in): 3
    earthmoving compactor
    826K 836K 826H 825C 825K 826C 825H

    wheel-type loader
    988K 980H 986H

    wheel dozer
    824C 824K 834K 824H