327-4448: 单向阀总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    327-4448: 单向阀总成

    零件号: 327-4448
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油滤清器单向阀

    描述:

    • 单向阀是燃油滤清器的重要部件,燃油滤清器可除去燃油中的污染物

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 1.2
    石油产品
    C18

    轮式装载机
    966M, 966K, 966L, 993KLRC, 972K, 990KLRC, 972M, 966MXE, 966KXE, 992K, 972MXE, 992KLRC, 990H, 993K, 990K, 972L

    轮式推土机
    854K, 844KLRC, 844H, 844K, 854KLRC

    吊管机
    PL72

    大型矿用产品
    6020B, 6040FS, 6040, 6030, 6015B

    7 到 9 升
    C9.3, C9

    井下铰接式卡车
    AD55, AD55B, AD60

    履带式挖掘机
    336E, 336FL, 336ELNH, 336EOEM, 336ELH, 336FLN, 336EL, 336EHVGOEM, 336FLNXE, 336FOEM, 340FL, 336ELN, 336EH, 340FLLRE, 336FLXE, 336FLH, 336F, 340FLRE, 336FXE, 340F, 340FUHD

    变速箱
    CX31 DB, CX35, TH48, TH35, CX31

    misc
    SR5

    非公路用卡车
    777D, 777C, 777G, 775FOEM, 777FOEM, 775F, 777B, 777F, 777GOEM, 777GLRC, 773F, 777GOEMLRC, 773FOEM, 777DLRC, 773E2LRC, 777E2

    割草机,工业,其他
    586C, 2864C

    轮式自行式铲运机
    627H, 637KLRC, 637K, 627KLRC, 657E, 627K, 633E, 637G, 631G, 637E, 657EPP

    v 型 27 到 32 升
    C32, 3412E, C27

    林业挖掘机
    568GF

    履带式推土机
    D6TXLVP, D6TLGP, D6TXW, D11T, D6TXWVP, D6TLGPVP, D6TLGPOEM, D10N, D11R, D10T, D10T2, D11RCD, D7E, D6TXL, D7ELGP, D11TCD, D10T2LRC, D10R, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP

    木材装载机(林业)
    568LL

    采矿
    6015B

    15 到 18 升
    C18, C15, C18 CKD, C15 CKD, XQP500, 2806

    10 到 13 升
    C13, C11

    genonly
    LC6144D

    平地机
    12M3AWD, 140M2, 160M2, 160M3AWD, 12M3, 160M3, 160M2AWD, 140M3AWD, 140M2AWD, 12M2AWD, 140M3, 12M2

    铰接式卡车
    725C, 725C2