327-7193: ID 皮带轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    327-7193: ID 皮带轮组件

    零件号: 327-7193
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮皮带轮

    描述:

    • 惰轮皮带轮可引导蛇形皮带。

    特性:

    • Cat® 零件按照精密的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Yellowmark™ Idler Pulley
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.1
    • 长度(mm): 147.3
    • 高度(mm): 66
    log loaders forestry
    320DFMLL

    excavator
    315D L 312D L 323D L 320D L 320D RR 323D LN 314D CR 314D LCR 319D L 320C, 312D, 323D, 320D, 321D LCR 320D LN 313D, 319D LN 311D LRR

    track excavators
    314DLCR, 323DSA, 320CL