327-7730: 执行器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    327-7730: 执行器组件

    零件号: 327-7730
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    电动阀总成

    描述:

    • SMART 电动执行器阀组件可按照指令的位置精确控制瓣阀位置。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 306.07
    • 长度(mm): 306.07
    • 高度(mm): 226.06
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。