327-7735: 燃油油轨组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    327-7735: 燃油油轨组件

    零件号: 327-7735
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油导轨

    描述:

    • 燃油导轨用于将燃油输送到发动机的喷油系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 533.4
    • 长度(mm): 2806.7
    • 高度(mm): 641.35
    oht
    797F, 797, 797B