327-7990: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    327-7990: 适配器

    零件号: 327-7990
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器风扇适配器

    描述:

    • 风扇适配器是散热器的重要部件,散热器用于排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 部件按照精确的技术规格制造,坚固耐用,性能可靠,可提高生产率、降低环境影响,还可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 208.28
    • 长度(in): 14
    • 长度(mm): 355.6
    • 高度(in): 8.2
    • 高度(mm): 208.28
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    793C, 784C, 785D, 785C, 789D