328-0755: 执行器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    328-0755: 执行器组件

    零件号: 328-0755
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    执行器

    描述:

    • 执行器用于移动或控制机构或系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 242.57
    • 长度(in): 24.05
    • 长度(mm): 610.87
    • 高度(in): 7.65
    • 高度(mm): 194.31
    engine - generator set
    G3520C G3520E G3512E

    engine - industrial
    G3520B G3512E