328-0756: 阀组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    328-0756: 阀组件

    零件号: 328-0756
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器阀

    描述:

    • 阀是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 129.54
    • 长度(mm): 223.52
    • 高度(mm): 121.92
    meng
    G3512E

    ieng
    G3516 G3516C PMG3516 G3508 G3516E G3520B G3512E

    epg
    G3516C G3520C G3520E PMG3516 G3516E