328-0761: 轭
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    328-0761: 轭

    零件号: 328-0761
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    驱动联轴器轭

    描述:

    • 驱动联轴器轭是执行器的重要部件,执行器可移动或控制机构或系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(in): 3.75
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(in): 0.75
    • 高度(mm): 19.05
    3500
    G3516C G3520C G3516E G3520E G3512E PMG3516

    engine - generator set
    G3516C G3520C G3516E G3520E G3512E PMG3516

    engine - industrial
    G3520B G3516E G3516C G3508 G3516 PMG3516 G3512E