328-2561: 叶轮套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    328-2561: 叶轮套件

    零件号: 328-2561
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵叶轮套件

    描述:

    • 此套件包含维修水泵叶轮所需的部件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 167.6
    • 长度(in): 6.6
    • 长度(mm): 167.6
    • 高度(in): 5.2
    • 高度(mm): 132.1
    petroleum products
    C32