328-5572: 杆轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    328-5572: 杆轴承

    零件号: 328-5572
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆轴承

    描述:

    • 连杆轴承为连杆提供了一个整合的平面,使其可在曲轴上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.6
    • 高度(in): 2.2
    marine products
    3306B 3304B 3304 3306

    pipelayer
    572R

    wheel tractor-scraper
    627F, 611, 615C, 637E, 637G, 627E, 627G, 615C II 615, 627B

    engine - generator set
    3306B 3304B

    motor grader
    140G, 140H, 12H NA 12H ES 120G, 163H NA 14G, 160H, 160H NA 130G, 12H, 14H NA 12G, 140H NA 160H ES 143H, 140H ES

    wheel-type loader
    966F, 950B, 966G, 966E, 972G, 966F II 950E, 970F, 950B/950E 966D

    engine - industrial
    D330C D333C 3304 3306B 3306 3304B

    articulated dump truck
    D250E, D250E II D300E, D300E II

    engine - truck
    1673C 3306C 3306 3306B

    challenger
    65D, 65C

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6R, D7G2 D6D, D7R, D6G2 XL D6H, D7G, D5H, D7H, D5E, D6H XR D6G, D6H XL D6H II D6G2 LGP D5H XL D4E SR D6D SR D6G SR D6E

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3304

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330B L 330, 235B, 330 L 330B, 235C, 330B LN 350 L 350, 235D

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 815F