329-3061: 风扇壳体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    329-3061: 风扇壳体组件

    零件号: 329-3061
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    前壳体

    描述:

    • 前壳体包含正时齿轮系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总高度(in): 0
    • 长度(in): 28.05
    • 高度(in): 10.5
    wheel tractor-scraper
    621K, 627H, 621K OEM 621H, 627K LRC 623K LRC 623H

    underground articulated truck
    AD22

    forest products
    345C

    track type tractors
    D8N

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    track excavators
    345DL, 345CL, 345CMH, 345DLVG, 345CLVG, 345CLWVG

    articulated trucks
    730, 730C2EJ

    underground mining loaders
    R1600G, R1700G

    load, haul, dump
    R1600H, R1600G, R1700G

    track-type tractor
    D8N

    petroleum products
    CX31-C13I C13 TH35-C11I TH35-E81 CX31-P600 TH35-C13I C11 CX31-C11I

    olympian
    XQ375

    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor scrapers
    627H, 623H, 621H, 621HOEM

    transmission
    CX31

    motor grader
    14M, 16M, 18M3, 14M-3

    wheel-type loader
    972H, 966H, 980K HLG 980K

    10 to 13 liter
    C13 C11

    engine - industrial
    C13 C11

    articulated dump truck
    730C, 730, 730C2, 730C2 EJ 725

    motor graders
    16M, 16M3

    engine - truck
    C13 C11

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    wheel loaders
    966H, 980C, 980K, 980F, 972H

    excavator
    345D, 345C MH 349D2 L 349D L 345C L 345D L 349D2, 345C, 345D L VG 349D