329-4511: 活塞体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    329-4511: 活塞体组件

    零件号: 329-4511
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞体

    描述:

    • 活塞体是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.55
    • 高度(in): 6.85
    earthmoving compactor
    836H

    wheel-type loader
    988H

    motor grader
    24M

    wheel dozer
    834H

    excavator
    385C L 385C, 390D L 385C L MH

    wheel tractor-scraper
    633E II 631G, 631E, 637E

    track-type tractor
    D9T