329-5946: 侧杆保护
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    329-5946: 侧杆保护

    零件号: 329-5946
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    无锤式 CapSure™ 侧杆保护装置

    描述:
    不使用液压锤也能获得侧杆保护器的所有优势

    特性:
    CapSure™ 侧杆保护器使用无冲击力锁,安装简单快捷,可降低受伤风险

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 剪切机体: 356-6432
    • 固定器: 363-9108
    • 螺栓间距(in): 11.6
    • 销: 329-5949
    wheel-type loader
    993K, 986K, 994K, 994H