329-8622: 履带电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    329-8622: 履带电机总成

    零件号: 329-8622
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒轴承履带总成(极限作业,单抓地齿,耐磨材料,正销固定(PPR,Positive Pin Retention))

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • 套筒轴承履带设计消除了销与衬套之间的摩擦,显著延长了履带使用寿命,并将履带的重新密封垫从 4000 小时增加到 6000 小时。转动后履带密封件提高了衬套转动后的密封性。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material)是一种可以焊接到各部件的复合材料,从而形成一个非常坚硬的耐磨面,可延长部件使用寿命。
    • 正销固定(PPR)履带将金属挡圈压入销与连杆之间的凹槽。这样可防止出现端隙,并有助于在高冲击强度应用中实现最佳截油效果。


    建议应用:

    • 耐磨材料(ARM)主要用在高磨损、低冲击力应用中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 31.9
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,耐磨材料
    • 履带节数: 41
    • 履带节距(in): 12.5
    • 螺栓尺寸(in): 1 3/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。