330-1919: 执行器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    330-1919: 执行器组件

    零件号: 330-1919
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀执行器

    描述:

    • 阀执行器是接触进气摇臂并保持进气阀开放的设备

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 16.05
    • 高度(in): 7.9
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C18I CX38-P800 CX31-C15I

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel-type loader
    986K, 986H, 988H, 988K XE 988K, 988 XE

    engine - industrial
    C15 C18

    wheel dozers
    834K

    articulated dump truck
    740C 740, 740B, 740 GC 745 735B, 735 OEM 745C, 735, 735C

    off-highway truck
    772G OEM 770, 770G, 770G OEM 772G