330-4426: 弧形铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    330-4426: 弧形铲刃

    零件号: 330-4426
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    锯齿状曲线型铲刃

    描述:
    曲线型锯齿状铲刃可施加更大的向下压力,因此比非锯齿状铲刃有着更强的穿透力。较之于在普通或高冲击度路面使用的碳化合金瓷砖,经过调质的铲刃会是更好的选择。

    特性:
    在高度压实的土壤或者在冲击力装载要求更高的场合,锯齿状铲刃可实现更高的穿透能力。机器的通用性因此得到提高,无需更换铲斗,也无需为现有铲斗增加其他掘地工具。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.75
    • 机型: 平地机
    • 材料: 调质(DH2)
    • 锯齿状: 锯齿
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。