330-8197: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    330-8197: O 形密封圈

    零件号: 330-8197
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.92
    • 划线尺寸(in): 119
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    telehandler
    TH336C

    marine products
    C175-16 3412E C9

    3500
    C175-16 C175-20

    wheel tractor-scraper
    637K, 631E, 631K, 657E, 633E II 637E, 627H

    motor grader
    140M 3 160M 2 140M 3 AWD 140M 2 12M 3 12M 3 AWD 12M 2 160M 3 AWD 160M 3 24H

    forest products
    552 2 TK732, TK741, 521B, 541 2 522B

    wheel-type loader
    980M, 966M XE 972L, 950M, 972M, 962M, 962 982M, 966K, 966K XE 966M, 950L, 966L, 962L, 990 II 972K, 980L, 972M XE 988K, 97AM 962M Z 950M Z

    engine - industrial
    C9 C175-16

    articulated dump truck
    745C, 725C2, 735C, 740 GC 740B, 740C 745 740, 735B, 725C

    engine - truck
    C9 C-9

    off-highway truck
    772G OEM 797F, 773E, 797, 772G, 793F AC 793F XQ 793F CMD 794 AC 775E, 795F AC 795F XQ 775D, 793F, 793F OEM

    material handler
    MH3295

    track-type tractor
    D6T, D6R, D6T XW D6T XL D6T LGP D7R LGP D10T2, D6T LGPPAT D7E, D7R XR D7E LGP D6T XW PAT D7R, D6T XL PAT D9T

    wheeled excavator
    M322F, M322D MH M330D M314F, M316F, M320F

    wheel dozer
    844

    petroleum products
    CX38-P892 TH31-C9T CX38-P800 CX31-C9I C9 C175-16 CX31-P600 TH31-C9I TH31-E61

    track-type loader
    973D

    off highway trucks
    797F, 797B, 793FCMD, MT5300DAC, 797FXQ, 793FXQ

    excavator
    330D LN 330D MH 330D L 336D, 336E L 336D L 330C L 336E LH 336F LN 336F L XE 336F XE 336F L 330D, 336E LN 340F, 340F L UHD 336D2 L 330C LN M318F, 336F, 336D LN 330C, 336F LN XE 336D2, 374F 336E, 336F LNXE 568 FM LL 336E LNH 374F L 336E HVG 336E H 390F 340F L LRE 568 FM 340D2 L

    wheel excavators
    M315F, M317F