333-5598: 衬套
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    333-5598: 衬套

    零件号: 333-5598
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮和惰轮衬套(青铜支撑)

    描述:

    • 青铜支撑的履带支重轮和惰轮衬套可提供大表面积,以便更好地在托链轮内分布负载。内径表面经过平滑抛光,而轴承内的软青铜涂层可以吸收任何小异物颗粒,避免它们损害轴和密封件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 37
    • 直径(mm): 48
    mex
    306, 306E2 305E2 CR 305.5E 305.5E2 CR 306E 305E2 305.5E2