333-5619: 主履带销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    333-5619: 主履带销

    零件号: 333-5619
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带主销

    描述:

    • 履带主销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 5.28
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 胎面直径(in): 3.94
    mini hydraulic excavator
    306 305.5E2 305.5E 306E 306E2