333-9943: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    333-9943: 卡箍

    零件号: 333-9943
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.56
    • 最大有效直径(in): 44.02
    • 最小有效直径(in): 37.52
    • 材料: 1E1541A
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    excavator
    336F L 336F, 340F, 336E, 340F L UHD 336E L 336E LH 336F XE 336F L XE 336E LNH 336F LN 340F L LRE 336F LNXE 336E HVG 336FMHPU 336F LN XE 336E H 336E LN