334-1073: 蜗轮卡箍 D
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-1073: 蜗轮卡箍 D

    零件号: 334-1073
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.31
    • 卡箍宽度(mm): 7.9
    • 最大有效直径(in): 0.91
    • 最大有效直径(mm): 23
    • 最小有效直径(in): 0.5
    • 最小有效直径(mm): 12.7
    • 材料: 1E1541A
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    telehandler
    TH255C, TL943D, TH414C, TH306D, TH417D, TH3510D, TH357D, TL642D, TH314D, TH408D, TH417C, TL1055D, TH514D, TL1255D

    paving compactor
    CB10, CP44B, CB-54B CP-34 CB-32B CB46B, CB-22B CD-54B CB15 CB-34B XW CC-24B CB-44B CB2.5 CB13 CS-34 CCS7, CB-66B CB7, CW-14 CS44B, CB-36B CB8, CD-44B CB-24B CS-44B CB-68B CB16 CB-34B CC-34B CB-64B CD10, CB2.9 CW12 CD8, CP-44B CC2.6 CB2.7

    engine - generator set
    C7.1

    wheel-type loader
    988K, 986K, 988K XE 988 XE

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 545D, 535D

    engine - truck
    C15 C13

    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP D6N XL D6K2 XL D6N LGP D6K2 LGP

    wheel dozer
    834K

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH48-E80 TH35-E81 C15 TH35-C15T

    wheel loaders
    988K, 986K, 988K XE 988 XE

    wheel dozers
    834K

    earthmoving compactor
    836K