334-1624: 蛇形皮带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-1624: 蛇形皮带

    零件号: 334-1624
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:27.9 mm(1.10 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.10
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 78.94
    • 肋条数: 8
    track-type tractor
    D8N

    wheel-type loader
    972H, 966H

    wheel loaders
    980C, 980F, 972H, 966H

    track type tractors
    D8N, D8NNSUC