334-5409: 信号灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    334-5409: 信号灯总成

    零件号: 334-5409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏琥珀色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 前转向灯和停车灯 LED
    • 透镜颜色: 琥珀色
    wts
    615C, 621G, 637G, 623G, 627G, 615C II 631G, 613C, 613C II

    off highway trucks
    785G, 797B

    uat
    AD55, AD45B, AD30, AD22, AD60, AD55B

    lhd
    R1700G, R2900G, R3000H, R1700K, R1600H, R1300G II

    mg
    160K, 140K 2 12K, 140K, 120K, 120K 2

    oht
    777D, 773D, 772G, 773F, 771D, 777E 785C, 777G, 773E, 770G, 777F, 776D, 773G OEM 789D, 793F CMD 797F, 775F, 795F AC 770G OEM 775G OEM 789C, 793F, 770, 785D, 772G OEM 773G, 775E, 793D, 793F AC 795F XQ 793F OEM 775G LRC 793F XQ 772, 775G, 769D, 773G LRC